- Izdelki
- E36120
Zaščitna cev za temperaturne senzorje
E36120
SCHUTZROHR BD8 1/2NPTX200 V4A
Zaščitna cev za temperaturne senzorje
E36120
SCHUTZROHR BD8 1/2NPTX200 V4A
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: E36320 Primerjava izdelkov: E36120 / E36320 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Območje uporabe
Tlačna trdnost [bar] | 16 |
---|
Območje merjenja/nastavitve
Dolžina tipala D [mm] | 182 |
---|
Mehanski podatki
Materiali | nerjavno jeklo (1.4571/316Ti ) |
---|---|
Povezava senzorja | Ø 8 mm |
Procesni priključek | 1/2" NPT |
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|