- Izdelki
- E36020
Zaščitna cev za temperaturne senzorje
E36020
THERMOWELL D8/G1/2/L=200
Zaščitna cev za temperaturne senzorje
E36020
THERMOWELL D8/G1/2/L=200
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: E37630 ali E35020 Primerjava izdelkov: E36020 / E37630 / E35020 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Območje uporabe
Tlačna trdnost [bar] | 16 |
---|
Območje merjenja/nastavitve
Dolžina tipala D [mm] | 182 |
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 0,141 |
---|---|
Materiali | nerjavno jeklo (1.4571/316Ti ) |
Povezava senzorja | Ø 8 mm |
Procesni priključek | G 1/2 |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|