- Izdelki
- E33912
Procesni adapter za higienični cevni spojnik
E33912
ADAPT G3/4-DIN11851/DN40 (1.5)
Procesni adapter za higienični cevni spojnik
E33912
ADAPT G3/4-DIN11851/DN40 (1.5)
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Območje uporabe
Tlačna trdnost [bar] | 40 |
---|
Dovoljenja/preverjanja
Direktiva o tlačni opremi | Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavec. |
---|---|
Varnostna navodila | Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe. |
Mehanski podatki
Materiali | nerjavno jeklo (1.4435 / 316L) |
---|---|
Povezava senzorja | G 3/4 |
Procesni priključek | Cevni vijačni priključek DN40 (1,5") DIN 11851 |
Značilnosti površine Ra/Rz zmočenih delov | 0,4 / 4 |
Higienična oprema razreda skladno z DIN 11866 | H4 |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|