- Izdelki
- E30109
Varilni adapter za procesne senzorje
E30109
EINSHWADAPT D6 V4A
Varilni adapter za procesne senzorje
E30109
EINSHWADAPT D6 V4A
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: E30108 Primerjava izdelkov: E30109 / E30108 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Območje uporabe
Izvedba | za temperaturne senzorje Ø 6 mm |
---|---|
Montaža | Vpenjalno privijalo |
Tlačna trdnost [bar] | 160 |
Dovoljenja/preverjanja
Direktiva o tlačni opremi | Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavec. |
---|---|
Varnostna navodila | Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe. |
Mehanski podatki
Materiali | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) |
---|---|
Povezava senzorja | Ø 6 mm |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|