- Izdelki
- E30087
Navojni adapter za senzorje procesa
E30087
ADAPT SAE 7/16-20 A-G1/4A
Navojni adapter za senzorje procesa
E30087
ADAPT SAE 7/16-20 A-G1/4A
- Za namestitev tlačnih senzorjev v vsebnike in cevi
- Preprosto, hitro in varno nameščanje
- Uporaba v industrijski in premični hidravliki
- Visoka tlačna odpornost
- Stabilna pritrditev z uporabo vijakov
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Območje uporabe
Tlačna trdnost [bar] | 800 |
---|
Dovoljenja/preverjanja
Direktiva o tlačni opremi | Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavec. |
---|---|
Varnostna navodila | Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe. |
Mehanski podatki
Teža [g] | 45 |
---|---|
Materiali | nerjavno jeklo (1.4401 / 316); FKM |
Povezava senzorja | G 1/4 |
Procesni priključek | povezava z navojem SAE 7/16" - 20 |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|