- Izdelki
- E30007
Navojni adapter za senzorje procesa
E30007
PA Adapt PX G1/4A-G1/4A
Navojni adapter za senzorje procesa
E30007
PA Adapt PX G1/4A-G1/4A
- Za namestitev tlačnih senzorjev v vsebnike in cevi
- Preprosto, hitro in varno nameščanje
- Uporaba v industrijski in premični hidravliki
- Visoka tlačna odpornost
- Stabilna pritrditev z uporabo vijakov
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: E30143 Primerjava izdelkov: E30007 / E30143 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Dovoljenja/preverjanja
Direktiva o tlačni opremi | Morebitna uvrstitev v PED je odvisna od vrste uporabe in jo mora izvesti uporabnik/upravljavec. |
---|---|
Varnostna navodila | Združljivost medija in materiala izdelka je treba preveriti pri vseh vrstah uporabe. |
Mehanski podatki
Teža [g] | 45,2 |
---|---|
Materiali | Adapter: nerjavno jeklo (1.4305 / 303); Tesnilo: FKM |
Povezava senzorja | G 1/4 |
Procesni priključek | povezava z navojem G 1/4 |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|