- Izdelki
- E20977
Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken
E20977
FE-50-V-V-M5/16/2M
Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken
E20977
FE-50-V-V-M5/16/2M
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Območje uporabe
Princip delovanja | Senzor s skoznjim žarkom |
---|
Območje zaznavanja
Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni | ODF; OMF |
---|
Obseg optičnih vlaken [mm] | 4 |
---|
Obseg optičnih vlaken [mm] | 1000 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -58...315 |
---|
Mehanski podatki
Različica zaznavne glave | ravno |
---|---|
Celotna dolžina [mm] | 2000 |
Minimalni upogibni polmer [mm] | 19 |
Material vlaken | steklo |
Material vlaknaste glave | nerjavno jeklo (1.4305 / 303) |
Material vlaknaste cevke | nerjavno jeklo (1.4305 / 303) |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|