- Izdelki
- E20766
Zaznavna glava za razpršilno odbojni senzor iz optičnih vlaken
E20766
FT-11-EPA-M5x30/F2x0,5
Zaznavna glava za razpršilno odbojni senzor iz optičnih vlaken
E20766
FT-11-EPA-M5x30/F2x0,5
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: E20765 Primerjava izdelkov: E20766 / E20765 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Območje uporabe
Princip delovanja | Razpršilno odbojni senzor |
---|
Območje zaznavanja
Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni | OB50; OBF; OO50 |
---|
Vrstna optična vlakna [mm] | 15 |
---|
Vrstna optična vlakna [mm] | 25 |
---|
Vrstna optična vlakna [mm] | 45 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...70 |
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 0,007 |
---|---|
Različica zaznavne glave | ravno |
Navoj zaznavne glave | M5 |
Celotna dolžina [mm] | konfekcijsko |
Razpored vlaken | |
Materiali | ohišje: medenina prevlečeno z belim bronom |
Material vlaken | PMMA |
Material vlaknaste glave | aluminij |
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|