- Izdelki
- E20726
Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken
E20726
FE-00-M-V-M4/0,3M
Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken
E20726
FE-00-M-V-M4/0,3M
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: E20505 Primerjava izdelkov: E20726 / E20505 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Območje uporabe
Princip delovanja | Senzor s skoznjim žarkom |
---|
Območje zaznavanja
Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni | OKF; OUF |
---|
Obseg optičnih vlaken [mm] | 120 |
---|
Obseg optičnih vlaken [mm] | 120 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...150 |
---|
Mehanski podatki
Različica zaznavne glave | ravno |
---|---|
Navoj zaznavne glave | M4 |
Dolžina zaznavne glave [mm] | 15 |
Celotna dolžina [mm] | 300 |
Minimalni upogibni polmer [mm] | 20 |
Material vlaken | steklo |
Material vlaknaste glave | nerjavno jeklo (1.4305 / 303) |
Material vlaknaste cevke | metal silikon |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|