- Izdelki
- E20687
Priključni kabel z vtičnico
E20687
ADOAH043MSS0010A04
Priključni kabel z vtičnico
E20687
ADOAH043MSS0010A04
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|
Izhodi
Električna izvedba | PNP |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Mehanski podatki
Mere [mm] | 27 x 15 x 39 |
---|---|
Materiali | TPU transparentno |
Material ulitega dela | TPU, transparentno |
Material slepe matice | medenina, ponikljano |
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 10 m, PUR / PVC, oranžno, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU, transparentno; Zaklep: medenina, ponikljano |
---|