- Izdelki
- E20545
Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken
E20545
FIBEROPTIK INFRA-SENSOR/3M
Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken
E20545
FIBEROPTIK INFRA-SENSOR/3M
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: E20421 Primerjava izdelkov: E20545 / E20421 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...290 |
---|
Mehanski podatki
Različica zaznavne glave | ravno |
---|---|
Celotna dolžina [mm] | 3000 |
Minimalni upogibni polmer [mm] | 30 |
Razpored vlaken | |
Material vlaken | steklo |
Material vlaknaste glave | aluminij |
Material vlaknaste cevke | aluminij |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|