- Izdelki
- E20524
Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken
E20524
FT-00-M-V-M6/2m
Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken
E20524
FT-00-M-V-M6/2m
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: E20570 Primerjava izdelkov: E20524 / E20570 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Območje uporabe
Princip delovanja | Razpršilno odbojni senzor |
---|
Območje zaznavanja
Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni | OKF; OUF |
---|
Vrstna optična vlakna [mm] | 32 |
---|
Vrstna optična vlakna [mm] | 32 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...150 |
---|
Mehanski podatki
Različica zaznavne glave | ravno |
---|---|
Navoj zaznavne glave | M6 |
Dolžina zaznavne glave [mm] | 45 |
Celotna dolžina [mm] | 2000 |
Minimalni upogibni polmer [mm] | 20 |
Material vlaken | steklo |
Material vlaknaste glave | nerjavno jeklo (1.4305 / 303) |
Material vlaknaste cevke | metal silikon |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|