- Izdelki
- E20484
Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken
E20484
FT-00-A-V-E1/0,22m
Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken
E20484
FT-00-A-V-E1/0,22m
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Območje uporabe
Princip delovanja | Razpršilno odbojni senzor |
---|
Območje zaznavanja
Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni | OKF; OUF |
---|
Vrstna optična vlakna [mm] | 8 |
---|
Vrstna optična vlakna [mm] | 8 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...290 |
---|
Mehanski podatki
Različica zaznavne glave | ravno |
---|---|
Premer zaznavne glave [mm] | 1 |
Dolžina zaznavne glave [mm] | 5 |
Celotna dolžina [mm] | 220 |
Minimalni upogibni polmer [mm] | 20 |
Materiali | Adapter: ABS |
Material vlaken | steklo |
Material vlaknaste glave | nerjavno jeklo (1.4305 / 303) |
Material vlaknaste cevke | aluminij |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|