- Izdelki
- E20457
Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken
E20457
FIBRE OPTIC INFRA SENSOR 5M
Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken
E20457
FIBRE OPTIC INFRA SENSOR 5M
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Območje zaznavanja
Kot cilindrične odprtine [°] | 68 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...290 |
---|
Mehanski podatki
Celotna dolžina [mm] | 5000 |
---|---|
Minimalni upogibni polmer [mm] | 30 |
Razpored vlaken | |
Material vlaken | steklo |
Material vlaknaste glave | aluminij |
Material vlaknaste cevke | aluminij |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|