- Izdelki
- E20442
Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken
E20442
FT-00-A-A-E3/0,35M
Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken
E20442
FT-00-A-A-E3/0,35M
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: E20080 Primerjava izdelkov: E20442 / E20080 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Območje uporabe
Princip delovanja | Razpršilno odbojni senzor |
---|
Območje zaznavanja
Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni | OKF; OUF |
---|
Vrstna optična vlakna [mm] | 40 |
---|
Vrstna optična vlakna [mm] | 40 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...290 |
---|
Mehanski podatki
Različica zaznavne glave | ravno |
---|---|
Premer zaznavne glave [mm] | 3 |
Dolžina zaznavne glave [mm] | 10 |
Celotna dolžina [mm] | 350 |
Minimalni upogibni polmer [mm] | 20 |
Materiali | Adapter: ABS |
Material vlaken | steklo |
Material vlaknaste glave | aluminij |
Material vlaknaste cevke | aluminij |
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|