- Izdelki
- E20439
Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken
E20439
FT-30-A-A-E6/1,5m
Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken
E20439
FT-30-A-A-E6/1,5m
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: E20290 Primerjava izdelkov: E20439 / E20290 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Območje uporabe
Princip delovanja | Razpršilno odbojni senzor |
---|
Območje zaznavanja
Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni | OIF |
---|
Vrstna optična vlakna [mm] | 36 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...290 |
---|
Mehanski podatki
Različica zaznavne glave | ravno |
---|---|
Premer zaznavne glave [mm] | 6 |
Celotna dolžina [mm] | 1500 |
Minimalni upogibni polmer [mm] | 30 |
Materiali | Adapter: PA |
Material vlaken | steklo |
Material vlaknaste glave | aluminij |
Material vlaknaste cevke | aluminij |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|