- Izdelki
- E20386
Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken
E20386
FT-18-A-A-R5
Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken
E20386
FT-18-A-A-R5
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Območje uporabe
Princip delovanja | Razpršilno odbojni senzor |
---|
Območje zaznavanja
Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni | OGF |
---|
Vrstna optična vlakna [mm] | 12 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...290 |
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 0,061 |
---|---|
Različica zaznavne glave | kotno |
Premer zaznavne glave [mm] | 5 |
Dolžina zaznavne glave [mm] | 10 |
Celotna dolžina [mm] | 600 |
Minimalni upogibni polmer [mm] | 20; (pri fiksnem polaganju) |
Razpored vlaken | |
Materiali | Adapter: PPE |
Material vlaken | steklo |
Material vlaknaste glave | aluminij |
Material vlaknaste cevke | PVC |
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|