- Izdelki
- E20385
Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken
E20385
FT-18-A-A-M6
Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken
E20385
FT-18-A-A-M6
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Območje uporabe
Princip delovanja | Razpršilno odbojni senzor |
---|
Območje zaznavanja
Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni | OGF |
---|
Vrstna optična vlakna [mm] | 15 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...290 |
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 0,055 |
---|---|
Različica zaznavne glave | ravno |
Navoj zaznavne glave | M6 |
Dolžina zaznavne glave [mm] | 25 |
Celotna dolžina [mm] | 600 |
Minimalni upogibni polmer [mm] | 20; (pri fiksnem polaganju) |
Razpored vlaken | |
Materiali | Adapter: PPE |
Material vlaken | steklo |
Material vlaknaste glave | aluminij |
Material vlaknaste cevke | aluminij |
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|