- Izdelki
- E20361
Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken
E20361
FE-00-A-A-M4/1,5M
Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken
E20361
FE-00-A-A-M4/1,5M
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Območje uporabe
Princip delovanja | Senzor s skoznjim žarkom |
---|
Območje zaznavanja
Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni | OKF; OUF |
---|
Obseg optičnih vlaken [mm] | 108 |
---|
Obseg optičnih vlaken [mm] | 108 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...290 |
---|
Mehanski podatki
Različica zaznavne glave | ravno |
---|---|
Navoj zaznavne glave | M4 |
Dolžina zaznavne glave [mm] | 15 |
Celotna dolžina [mm] | 1500 |
Minimalni upogibni polmer [mm] | 20 |
Materiali | Adapter: ABS |
Material vlaken | steklo |
Material vlaknaste glave | aluminij |
Material vlaknaste cevke | aluminij |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|