- Izdelki
- E20311
Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken
E20311
FT-30-A-A-R6/1M
Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken
E20311
FT-30-A-A-R6/1M
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: E20223 Primerjava izdelkov: E20311 / E20223 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Območje uporabe
Princip delovanja | Razpršilno odbojni senzor |
---|
Območje zaznavanja
Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni | OIF |
---|
Vrstna optična vlakna [mm] | 40 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...290 |
---|
Mehanski podatki
Različica zaznavne glave | kotno |
---|---|
Celotna dolžina [mm] | 1000 |
Minimalni upogibni polmer [mm] | 30 |
Materiali | Adapter: PA |
Material vlaken | steklo |
Material vlaknaste glave | aluminij |
Material vlaknaste cevke | aluminij |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|