- Izdelki
- E20293
Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken
E20293
FE-00-P-A-R3/0,7M
Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken
E20293
FE-00-P-A-R3/0,7M
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: E20116 Primerjava izdelkov: E20293 / E20116 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Območje uporabe
Princip delovanja | Senzor s skoznjim žarkom |
---|
Območje zaznavanja
Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni | OKF; OUF |
---|
Obseg optičnih vlaken [mm] | 120 |
---|
Obseg optičnih vlaken [mm] | 120 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...80 |
---|
Mehanski podatki
Različica zaznavne glave | kotno |
---|---|
Premer zaznavne glave [mm] | 3 |
Dolžina zaznavne glave [mm] | 10 |
Celotna dolžina [mm] | 700 |
Minimalni upogibni polmer [mm] | 10 |
Materiali | Adapter: PPE |
Material vlaken | steklo |
Material vlaknaste glave | aluminij |
Material vlaknaste cevke | PVC |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|