- Izdelki
- E20264
Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken
E20264
FT-00-A-A-M6/S 1,3m lang
Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken
E20264
FT-00-A-A-M6/S 1,3m lang
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Območje uporabe
Princip delovanja | Razpršilno odbojni senzor |
---|
Območje zaznavanja
Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni | OKF; OUF |
---|
Vrstna optična vlakna [mm] | 40 |
---|
Vrstna optična vlakna [mm] | 40 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...350 |
---|
Mehanski podatki
Različica zaznavne glave | ravno |
---|---|
Navoj zaznavne glave | M6 |
Dolžina zaznavne glave [mm] | 35 |
Celotna dolžina [mm] | 1300 |
Minimalni upogibni polmer [mm] | 20 |
Materiali | Adapter: ABS |
Material vlaken | steklo |
Material vlaknaste glave | aluminij |
Material vlaknaste cevke | aluminij |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|