- Izdelki
- E20260
Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken
E20260
FE-00-A-A-R3/S
Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken
E20260
FE-00-A-A-R3/S
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Območje uporabe
Princip delovanja | Senzor s skoznjim žarkom |
---|
Območje zaznavanja
Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni | OKF; OUF |
---|
Obseg optičnih vlaken [mm] | 120 |
---|
Obseg optičnih vlaken [mm] | 120 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...80 |
---|
Mehanski podatki
Različica zaznavne glave | kotno |
---|---|
Celotna dolžina [mm] | 600 |
Minimalni upogibni polmer [mm] | 10 |
Materiali | Adapter: ABS |
Material vlaken | steklo |
Material vlaknaste glave | aluminij |
Material vlaknaste cevke | aluminij |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|