- Izdelki
- E20256
Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken
E20256
FE-00-P-A-R3
Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken
E20256
FE-00-P-A-R3
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: E20062 Primerjava izdelkov: E20256 / E20062 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Območje uporabe
Princip delovanja | Senzor s skoznjim žarkom |
---|
Območje zaznavanja
Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni | OKF; OUF |
---|
Obseg optičnih vlaken [mm] | 120 |
---|
Obseg optičnih vlaken [mm] | 120 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...80 |
---|
Mehanski podatki
Različica zaznavne glave | kotno |
---|---|
Celotna dolžina [mm] | 600 |
Minimalni upogibni polmer [mm] | 20 |
Materiali | Adapter: PPE |
Material vlaken | steklo |
Material vlaknaste glave | aluminij |
Material vlaknaste cevke | PVC |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|