- Izdelki
- E20254
Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken
E20254
FT-00-M-V-M6/0,3M
Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken
E20254
FT-00-M-V-M6/0,3M
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: E20489 Primerjava izdelkov: E20254 / E20489 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Območje uporabe
Princip delovanja | Razpršilno odbojni senzor |
---|
Območje zaznavanja
Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni | OKF; OUF |
---|
Vrstna optična vlakna [mm] | 20 |
---|
Vrstna optična vlakna [mm] | 20 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...80 |
---|
Mehanski podatki
Različica zaznavne glave | ravno |
---|---|
Navoj zaznavne glave | M6 |
Celotna dolžina [mm] | 300 |
Minimalni upogibni polmer [mm] | 20 |
Material vlaken | akril |
Material vlaknaste glave | nerjavno jeklo (1.4305 / 303) |
Material vlaknaste cevke | metal silikon |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|