- Izdelki
- E20243
Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken
E20243
FT-00-A-A-M6/1,8m
Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken
E20243
FT-00-A-A-M6/1,8m
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: E20124 Primerjava izdelkov: E20243 / E20124 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Območje uporabe
Princip delovanja | Razpršilno odbojni senzor |
---|
Območje zaznavanja
Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni | OKF; OUF |
---|
Vrstna optična vlakna [mm] | 35 |
---|
Vrstna optična vlakna [mm] | 35 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...290 |
---|
Mehanski podatki
Različica zaznavne glave | ravno |
---|---|
Navoj zaznavne glave | M6 |
Dolžina zaznavne glave [mm] | 35 |
Celotna dolžina [mm] | 1800 |
Minimalni upogibni polmer [mm] | 20 |
Materiali | Adapter: ABS |
Material vlaken | steklo |
Material vlaknaste glave | aluminij |
Material vlaknaste cevke | aluminij |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|