- Izdelki
- E20180
Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken
E20180
FT-00-A-A-M4
Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken
E20180
FT-00-A-A-M4
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: E20055 Primerjava izdelkov: E20180 / E20055 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Območje uporabe
Princip delovanja | Razpršilno odbojni senzor |
---|
Območje zaznavanja
Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni | OKF; OUF |
---|
Vrstna optična vlakna [mm] | 35 |
---|
Vrstna optična vlakna [mm] | 35 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...290 |
---|
Mehanski podatki
Različica zaznavne glave | ravno |
---|---|
Celotna dolžina [mm] | 600 |
Minimalni upogibni polmer [mm] | 20 |
Material vlaken | steklo |
Material vlaknaste glave | aluminij |
Material vlaknaste cevke | aluminij |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|