- Izdelki
- E20169
Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken
E20169
FT-00-A-A-E3/1,2M
Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken
E20169
FT-00-A-A-E3/1,2M
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: E20176 Primerjava izdelkov: E20169 / E20176 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Območje uporabe
Princip delovanja | Razpršilno odbojni senzor |
---|
Območje zaznavanja
Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni | OKF; OUF |
---|
Vrstna optična vlakna [mm] | 38 |
---|
Vrstna optična vlakna [mm] | 38 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...290 |
---|
Mehanski podatki
Različica zaznavne glave | ravno |
---|---|
Premer zaznavne glave [mm] | 3 |
Dolžina zaznavne glave [mm] | 10 |
Celotna dolžina [mm] | 1200 |
Minimalni upogibni polmer [mm] | 20 |
Materiali | Adapter: ABS |
Material vlaken | steklo |
Material vlaknaste glave | aluminij |
Material vlaknaste cevke | aluminij |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|