- Izdelki
- E20144
Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken
E20144
FT-00-P-A-E3/2M
Razpršilno odbojni senzorji iz optičnih vlaken
E20144
FT-00-P-A-E3/2M
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: E20350 Primerjava izdelkov: E20144 / E20350 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Območje uporabe
Princip delovanja | Razpršilno odbojni senzor |
---|
Območje zaznavanja
Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni | OKF; OUF |
---|
Vrstna optična vlakna [mm] | 32 |
---|
Vrstna optična vlakna [mm] | 32 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...80 |
---|
Mehanski podatki
Različica zaznavne glave | ravno |
---|---|
Premer zaznavne glave [mm] | 3 |
Dolžina zaznavne glave [mm] | 25 |
Celotna dolžina [mm] | 2000 |
Minimalni upogibni polmer [mm] | 20 |
Materiali | Adapter: PPE |
Material vlaken | steklo |
Material vlaknaste glave | aluminij |
Material vlaknaste cevke | PVC |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|