- Izdelki
- E20073
Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken
E20073
FE-00-P-A-M4/2M
Senzorji s skoznjim žarkom iz optičnih vlaken
E20073
FE-00-P-A-M4/2M
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Območje uporabe
Princip delovanja | Senzor s skoznjim žarkom |
---|
Območje zaznavanja
Obseg ojačevalnika z optičnimi vlakni | OKF; OUF |
---|
Obseg optičnih vlaken [mm] | 96 |
---|
Obseg optičnih vlaken [mm] | 96 |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...80 |
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 0,063 |
---|---|
Različica zaznavne glave | ravno |
Navoj zaznavne glave | M4 |
Dolžina zaznavne glave [mm] | 15 |
Celotna dolžina [mm] | 2000 |
Minimalni upogibni polmer [mm] | 10 |
Razpored vlaken | |
Materiali | Adapter: PPE |
Material vlaken | steklo |
Material vlaknaste glave | aluminij |
Material vlaknaste cevke | PVC |
Pribor
V sklopu dobave |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|