- Izdelki
- E18182
Priključni kabel
E18182
VDOAH040VAS02.5E03STGH040VAS
Priključni kabel
E18182
VDOAH040VAS02.5E03STGH040VAS
- Pozlačeni kontakti za zanesljivo priključitev na elektriko
- Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
- Široko območje delovne temperature
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 300 AC/DC |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...105 |
---|---|
Zaščita | IP 68 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 63,503 |
---|---|
Materiali | TPE |
Material ulitega dela | TPE |
Material slepe matice | nerjavno jeklo (1.4571/316Ti ) |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 2,5 m, PVC, sivo; 3 x 0,34 mm² / AWG 22 |
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPE; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4571/316Ti ); Kontakti: pozlačeno |