- Izdelki
- E18149
Priključni kabel z vtičnico
E18149
ADOAH040MSS0002X04
Priključni kabel z vtičnico
E18149
ADOAH040MSS0002X04
- Upognjeni tip za uporabo, kjer je prostor omejen
- Pozlačeni kontakti za zanesljivo priključitev na elektriko
- Trajno, zanesljivo tesnjenje tudi pri nameščanju brez orodja
- Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
- Široko območje delovne temperature
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 300 AC/DC |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -45...105 |
---|---|
Zaščita | IP 68 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 158,757 |
---|---|
Mere [mm] | 31 x 14,5 x 31 |
Materiali | TPE |
Material ulitega dela | TPE |
Material slepe matice | cink, prevlečeni z epoksi smolo |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 2 m, TPE-S, črn; 4 x 0,75 mm² / AWG 18 |
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPE; Zaklep: cink, prevlečeni z epoksi smolo; Kontakti: pozlačeno |
---|