- Izdelki
- E18106
Priključni kabel z vtičnico
E18106
ADOGH040VAS0012E04
Priključni kabel z vtičnico
E18106
ADOGH040VAS0012E04
- Pozlačeni kontakti za zanesljivo priključitev na elektriko
- Trajno, zanesljivo tesnjenje tudi pri nameščanju brez orodja
- Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
- Široko območje delovne temperature
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 300 AC/DC |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...105 |
---|---|
Zaščita | IP 68 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 299,371 |
---|---|
Mere [mm] | 15 x 15 x 47 |
Materiali | PVC |
Material ulitega dela | PVC |
Material slepe matice | nerjavno jeklo (1.4571/316Ti ) |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 12 m, PVC, sivo, Ø 5 mm; 4 x 0,34 mm² / AWG 22 |
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PVC; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4571/316Ti ); Kontakti: pozlačeno |
---|