- Izdelki
- E18064
Priključni kabel z vtičnico
E18064
ADOGB030VAS0006E03
Priključni kabel z vtičnico
E18064
ADOGB030VAS0006E03
- Pozlačeni kontakti za zanesljivo priključitev na elektriko
- Trajno, zanesljivo tesnjenje tudi pri nameščanju brez orodja
- Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
- Široko območje delovne temperature
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 300 AC/DC |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...105 |
---|---|
Zaščita | IP 68 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 571,526 |
---|---|
Materiali | PVC |
Material ulitega dela | PVC |
Material slepe matice | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 6 m, PVC, sivo; 3 x 0,75 mm² / AWG 18 |
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x 7/8", ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PVC; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Kontakti: pozlačeno |
---|