ciljne ploščice za aktuatorje ventilov
E17325
PUCK/IND/BL/65/8
ciljne ploščice za aktuatorje ventilov
E17325
PUCK/IND/BL/65/8
- Za spremljanje položaja ventilov
- Za zanesljive povratne informacije o položaju na sprožilnikih ventilov
- Preprosta namestitev neposredno na tulec pogona
- Brezstični in samočistilni sistem
- Izbirni položaj blažilnih vijakov
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: E12517 Primerjava izdelkov: E17325 / E12517 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Območje uporabe
Izvedba | za mehanske vmesnike pri pnevmatskih pogonih ali regulatorjih na ročni pogon VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
Mehanski podatki
Teža [g] | 61 |
---|---|
Premer ciljne ploščice [mm] | 65 |
Distančnik luknje [mm] | 80 |
Višina cevke pogona ventila [mm] | 30 |
Število morebitnih položajev preklopne zastavice | 8 |
Materiali | Preklopni nastavek: PA 6 modro; vijaki: nerjavno jeklo (1.4302) |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|