- Izdelki
- Priključitvena tehnologija
- Priključni kabli z odprtim koncem kabla
- Priključni kabli z vtičem za ethernet
- E12512
Priključni kabel z vtičem
E12512
ASTGN040ZDS0010L04
Priključni kabel z vtičem
E12512
ASTGN040ZDS0010L04
- Zanesljiv prenos signala za naprave z ethernetnim vmesnikom
- Za hitro in preprosto nastavitev parametrov in namestitev
- Široko območje delovne temperature
- Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
- Dobra elektromagnetna združljivost zaradi oklopa kabla
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti |
---|---|
Izvedba | ethernetni kabel, D-kodiran |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 4 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...70 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 686 |
---|---|
Mere [mm] | 15 x 15 x 47,3 |
Materiali | TPU |
Material ulitega dela | TPU |
Material slepe matice | tlačno litje cinka, ponikljano |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 10 m, PVC, zeleno, Ø 6,5 mm; 4 x 0,34 mm² |
Električni priključek - vtič
Priključek | Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: D; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: tlačno litje cinka, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Oklopljeni priključni kabel: zaslon je priključen |
---|