- Izdelki
- E12236
Priključni kabel z vtičnico
E12236
ADOGH050MSS0060C05
Priključni kabel z vtičnico
E12236
ADOGH050MSS0060C05
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: EVC591 Primerjava izdelkov: E12236 / EVC591 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Območje uporabe
Posebna značilnost | brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti; napeljava z oklopom |
---|---|
Brez silikona | da |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Zaščitni razred | III |
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 4 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 2577,6 |
---|---|
Mere [mm] | 15 x 15 x 46,5 |
Materiali | TPU |
Material ulitega dela | TPU |
Material slepe matice | medenina, ponikljano |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 60 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 5,5 mm, oklopljeno; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm; Oklopljeni priključni kabel: zaslon ni priključen |
---|