- Izdelki
- E12228
Priključni kabel z vtičnico
E12228
ADOAH040VAS0010G04
Priključni kabel z vtičnico
E12228
ADOAH040VAS0010G04
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Območje uporabe
Posebna značilnost | brez silikona; pozlačeni kontakti; napeljava z oklopom |
---|---|
Brez silikona | da |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Zaščitni razred | III |
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 4 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...100 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 506,4 |
---|---|
Mere [mm] | 26,5 x 15 x 38,5 |
Materiali | PVC |
Material ulitega dela | PVC |
Material slepe matice | nerjavno jeklo (1.4404 / 316L) |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 10 m, PVC, oranžno, Ø 5,3 mm, oklopljeno; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PVC; Zaklep: nerjavno jeklo (1.4404 / 316L); Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,7...0,9 Nm; Oklopljeni priključni kabel: zaslon ni priključen |
---|