Vtičnica z možnostjo ožičenja
E11861
SDOGH040VASFKPG
Vtičnica z možnostjo ožičenja
E11861
SDOGH040VASFKPG
- Pozlačeni kontakti za zanesljivo priključitev na elektriko
- Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
- Široko območje delovne temperature
- Varni kabelski spojnik z vijačnimi terminali
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: EVF565 Primerjava izdelkov: E11861 / EVF565 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Območje uporabe
Posebna značilnost | brez silikona; pozlačeni kontakti |
---|---|
Brez silikona | da |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 45 AC / < 70 DC |
---|---|
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 4; (...40 °C) |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 26 |
---|---|
Mere [mm] | 20 x 20 x 54 |
Materiali | PA |
Material ulitega dela | PA |
Material slepe matice | legirano jeklo |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
vijačne objemke: ...0,75 mm²; Kabelski tulec: Ø 4...6 mm |
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PA; Zaklep: legirano jeklo; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,7...0,9 Nm |
---|