- Izdelki
- E11760
Y priključni kabel
E11760
YDOAH040MSS0001H04STGH050MSS
Y priključni kabel
E11760
YDOAH040MSS0001H04STGH050MSS
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: EVC434 Primerjava izdelkov: E11760 / EVC434 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Območje uporabe
Posebna značilnost | brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti |
---|---|
Brez silikona | da |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaščita | IP 68 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 0,111 |
---|---|
Material ulitega dela | TPU |
Material slepe matice | medenina, ponikljano |
Tesnilni material | FKM |
Število vrat v razdelilni omarici | 2 |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 1 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Električni priključek - vtič
Priključek | Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU, črn; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno |
---|
Električni priključek - vtičnica
Spojnik: 2 x M12, kotno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU, črno transparentno; Zaklep: medenina, ponikljano; Tesnilo: FKM; Kontakti: pozlačeno |