- Izdelki
- E11734
Razdelilna omarica
E11734
ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS
Razdelilna omarica
E11734
ZDO8H050MSS0000-00STAK190MSS
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: EBC011 Primerjava izdelkov: E11734 / EBC011 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Območje uporabe
Posebna značilnost | brez silikona; pozlačeni kontakti |
---|---|
Brez silikona | da |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Zaščitni razred | II |
Maks. tokovna obremenitev na modul/režo [A] | 4 |
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 10 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -15...80 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Mehanski podatki
Mere [mm] | 28 x 60 x 152 |
---|---|
Materiali | TPU |
Material ulitega dela | TPU |
Število vrat v razdelilni omarici | 8 |
Vrsta spojnika | M12 |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - Priključek
Priključek | Spojnik: 1 x M23; Oblikovano telo: TPU; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm |
---|
Električni priključek - reža
Spojnik: 8 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm |