You probably do not come from: Slovenia. If necessary, change to: United States
  1. Izdelki
  2. E11723

Razdelilna omarica

E11723

ZDO8H050MSS0005H07

Razdelilna omarica

E11723

ZDO8H050MSS0005H07

Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: EBC021 Primerjava izdelkov: E11723 / EBC021 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Območje uporabe
Posebna značilnost brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti
Brez silikona da
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] < 60 AC / < 75 DC
Zaščitni razred II
Maks. tokovna obremenitev na modul/režo [A] 4
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] 12
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] -15...80
Zaščita IP 67
Mehanski podatki
Materiali TPU
Material ulitega dela TPU
Število vrat v razdelilni omarici 8
Vrsta spojnika M12
Opombe
Embalažna enota 1 Kosov
Električni priključek
Kabel: 5 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 9 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm )
Električni priključek - reža
Priključek Spojnik: 8 x M12; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,5 Nm