- Izdelki
- E11656
Priključni kabel z vtičnico
E11656
ADOAA030MSS0005H03
Priključni kabel z vtičnico
E11656
ADOAA030MSS0005H03
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Območje uporabe
Posebna značilnost | Brez halogenov |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Mehanski podatki
Materiali | TPU |
---|---|
Material ulitega dela | TPU |
Material slepe matice | medenina, ponikljano |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 5 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 4,6 mm; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm ) |
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x 1/2", kotno; kodiranje: C; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano |
---|