- Izdelki
- E11655
Zagonski kabel z vtičem ventila
E11655
AVSAC031PLS0005H03
Zagonski kabel z vtičem ventila
E11655
AVSAC031PLS0005H03
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Območje uporabe
Posebna značilnost | brez silikona; Brez halogenov |
---|---|
Brez silikona | da |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 24 AC/DC |
---|---|
Prenapetostna zaščita | da; (VDR) |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...80 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Mehanski podatki
Mere [mm] | 21,5 x 18 x 32 |
---|---|
Materiali | PP; FKM |
Material ulitega dela | PP / FPM |
Material slepe matice | medenina, ponikljano |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 5 m, PUR, Brez halogenov, Ø 6,6 mm; 3 x 0,5 mm² / AWG 20 |
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x ventil tipa C industrijskega standarda, kotno; Oblikovano telo: PP / FPM; Zaklep: medenina, ponikljano |
---|