- Izdelki
- E11535
Vtičnica z možnostjo ožičenja
E11535
SDOAH030MSSFKPG
Vtičnica z možnostjo ožičenja
E11535
SDOAH030MSSFKPG
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 250 AC |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -40...85 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 25 |
---|---|
Mere [mm] | 35 x 20 x 30 |
Materiali | PBT |
Material ulitega dela | PBT |
Material slepe matice | PA |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
vijačne objemke: ...0,75 mm²; Kabelski tulec: Ø 6...8 mm |
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x M12, kotno; kodiranje: C; Oblikovano telo: PBT; Zaklep: PA |
---|