- Izdelki
- E11282
Priključni kabel z vtičem
E11282
ASTGH040MSS0003H04
Priključni kabel z vtičem
E11282
ASTGH040MSS0003H04
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Alternativni izdelki: EVC077 Primerjava izdelkov: E11282 / EVC077 Pri izboru alternativnega izdelka in pribora upoštevajte morebitno odstopanje tehničnih podatkov!
Območje uporabe
Posebna značilnost | brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti |
---|---|
Brez silikona | da |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaščita | IP 68 |
Mehanski podatki
Mere [mm] | 15 x 15 x 48 |
---|---|
Materiali | TPU |
Material ulitega dela | TPU |
Material slepe matice | medenina, ponikljano |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 3 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 4,5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Električni priključek - vtič
Priključek | Spojnik: 1 x M12, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...0,7 Nm |
---|