- Izdelki
- Priključitvena tehnologija
- Priključni kabli z odprtim koncem kabla
- Priključni kabli z vtičnico
- E11227
Priključni kabel z vtičnico
E11227
ADOAO140MSS0010H10
Priključni kabel z vtičnico
E11227
ADOAO140MSS0010H10
- Visoka stopnja zaščite za zahteve v neugodnih industrijskih okoljih
- Zanesljiv prenos signalov senzorjev
- Široko območje delovne temperature
- Upognjeni tip za uporabo, kjer je prostor omejen
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Območje uporabe
Posebna značilnost | brez silikona; Brez halogenov; Primernost vlečne verige |
---|---|
Brez silikona | da |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 30 DC |
---|---|
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 3 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...80 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 1107,5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mere [mm] | 45 x 20 x 47 | ||||||
Materiali | PUR | ||||||
Material ulitega dela | PUR | ||||||
Material slepe matice | medenina, ponikljano | ||||||
Primernost vlečne verige | da | ||||||
Primernost vlečne verige |
|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 10 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 10 mm; 8 x 0,34 mm² + 2 x 0,75 mm² |
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x M16, kotno; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano |
---|