- Izdelki
- E11217
Razdelilna omarica
E11217
ZDO8F04HMSS0005H10
Razdelilna omarica
E11217
ZDO8F04HMSS0005H10
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Območje uporabe
Posebna značilnost | pozlačeni kontakti; Primernost vlečne verige |
---|
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | 10...30 DC |
---|---|
Zaščitni razred | III |
Maks. tokovna obremenitev na modul/režo [A] | 2 |
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 6 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -20...80 |
---|---|
Zaščita | IP 67 |
Mehanski podatki
Teža [g] | 795,8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mere [mm] | 21 x 26 x 145 | ||||||||
Materiali | PBT-GF20; medenina ponikljano | ||||||||
Material ulitega dela | PBT-GF 20 / medenina, ponikljano | ||||||||
Število vrat v razdelilni omarici | 8 | ||||||||
Vrsta spojnika | M8 | ||||||||
Primernost vlečne verige | da | ||||||||
Primernost vlečne verige |
|
Prikazi/upravljalni elementi
Prikaz |
|
---|
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 5 m, PUR, črn, Ø 11,4 mm; 16 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) + 2 x 0,75 mm² (96 x Ø 0,1 mm ) |
Električni priključek - reža
Priključek | Spojnik: 8 x M8; kodiranje: A; Oblikovano telo: PBT-GF 20 / medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno |
---|