- Izdelki
- E11203
Priključni kabel
E11203
VDOGF040MSS0002H03STGF030MSS
Priključni kabel
E11203
VDOGF040MSS0002H03STGF030MSS
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Območje uporabe
Posebna značilnost | brez silikona; Brez halogenov; pozlačeni kontakti |
---|---|
Brez silikona | da |
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Zaščitni razred | III |
Maks. tokovna obremenitev, skupna [A] | 3 |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...85 |
---|---|
Zaščita | IP 68 |
Mehanski podatki
Materiali | PUR |
---|---|
Material ulitega dela | PUR |
Material slepe matice | medenina, ponikljano |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek - vtič
Spojnik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...0,7 Nm |
Električni priključek
Priključek | Kabel: 2 m, PUR, Brez halogenov, črn, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Električni priključek - vtičnica
Spojnik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: PUR; Zaklep: medenina, ponikljano; Kontakti: pozlačeno; Pritezni vrtilni moment: 0,6...0,7 Nm |