- Izdelki
- E11189
Priključni kabel z vtičnico
E11189
ADOGG040--S0005A03
Priključni kabel z vtičnico
E11189
ADOGG040--S0005A03
Izdelek ni več na voljo - arhivski vnos
Električni podatki
Obratovalna napetost [V] | < 60 AC / < 75 DC |
---|---|
Zaščitni razred | III |
Pogoji okolja
Temperatura okolice [°C] | -25...90 |
---|---|
Zaščita | IP 65 |
Mehanski podatki
Mere [mm] | 8 x 8 x 31 |
---|---|
Materiali | TPU |
Material ulitega dela | TPU |
Opombe
Embalažna enota | 1 Kosov |
---|
Električni priključek
Kabel: 5 m, PUR / PVC, oranžno, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) |
Električni priključek - vtičnica
Priključek | Spojnik: 1 x M8, ravno; kodiranje: A; Oblikovano telo: TPU |
---|